Publier vos produits
HAFELE Induction Hob Lina 5 Series

HAFELE Induction Hob Lina 5 Series

5.0 sur 5 étoiles5.0(8 Avis)
HAFELE_Induction-Hob_Lina-5-Series_495.06.109
Spécification
  • • 3 Cooking zones: Front left: Ø210 mm (2,300/2,600 W) -Powerboost Rear left: Ø160 mm (1,200/1,500 W) -Powerboost Right: Ø320 mm (2,300/3,000 W) -Powerboost • Touch control • 9 Stages power setting • Safety lock • Timer 1–99 minutes • Automatic pan detection • Operating time limitation, Residual heat indicator
Spécifications techniques
  • Réference unique.HAFELE_Induction-Hob_Lina-5-Series
  • Famille de produitsHob
  • Groupe de produitsInduction
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)60
  • Largeur (mm)590
  • Profondeur (mm)520
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Fabriqué enThaïlande
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Numéro OmniClass23-21 23 23
  • Titre OmniClassResidential Food Cooking Equipment