Publier vos produits
HAFELE Kitchen Cooker Hood Standard
HAFELE Kitchen Cooker Hood Standard

    HAFELE Kitchen Cooker Hood Standard

    4.6 sur 5 étoiles4.6(7 Avis)
    Spécification
      • 533.87.022, 533.87.023
      • Material: Stainless steel
      • Suction power: 600 m3/h
      • Touch control
      • 3 Speed levels
      • Lighting: LED 2x1.5 W
      • Metal filter (ANIL 90: 3 pcs./ANIL 60: 2 pcs.)
      • Aluminium foil (order separately)
      • Charcoal filter 2 pcs.
      • Ionizer function
      • Electrical connection rating: 203 W
      • Voltage: 220-240 V, 50/60 Hz
      • Max. noise level: 57 db(A)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.HAFELE_Kitchen_Cooker_Hood_Standard
    • Famille de produitsKitchen
    • Groupe de produitsHood
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)130
    • Profondeur (mm)503
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Numéro OmniClass23-21 23 43
    • Titre OmniClassResidential Cooking Ventilation Equipment

    Disponibilité de la région

    Asie