Publier vos produits
HAFELE Standard Hood Zeno 5 Series

HAFELE Standard Hood Zeno 5 Series

4.3 sur 5 étoiles4.3(7 Avis)
HAFELE_Standard-Hood_Zeno-5-Series_495.38.333
Spécification
  • • Push button • 3 Speed levels • Lighting: LED 2 x 2 W • Metal filter, 2 pcs. • Charcoal filter, 2 pcs. • Aluminium flexible duct Ø120 mm (order separately see page 121)
Spécifications techniques
  • Réference unique.HAFELE_Standard-Hood_Zeno-5-Series
  • Famille de produitsHood
  • Groupe de produitsStandard
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)135
  • Largeur (mm)595
  • Profondeur (mm)495
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireVerre
  • Fabriqué enThaïlande
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Numéro OmniClass23-21 23 23
  • Titre OmniClassResidential Food Cooking Equipment