Publier vos produits
HAFELE Telescopic Hood Laila Complete Collection

HAFELE Telescopic Hood Laila Complete Collection

Traduit par Google,
HAFELE_Capuche-Téléscopique_Laila-Collection Complète _495.38.334
Spécification
  • • Colour of panel: Stainless steel/Black • Front recirculation system • Rocker push button • 2 Speed levels • Lighting: LED 1 x 2 W • Aluminium grease filter, 2 pcs. • Charcoal filter, 2 pcs. • Aluminium flexible duct Ø120 mm (order separately see page 121) • Ventilation size 120 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.HAFELE_Telescopic-Hood_Laila-CompleteCollection
  • Famille de produitsHood
  • Groupe de produitsTelescopic
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)176
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)430
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Fabriqué enThaïlande
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Numéro OmniClass23-21 23 23
  • Titre OmniClassResidential Food Cooking Equipment