Publier vos produits
HAFELE Waste Bins Systems for screw fixing to base panel Hailo Solo
HAFELE Waste Bins Systems for screw fixing to base panel Hailo Solo

    HAFELE Waste Bins Systems for screw fixing to base panel Hailo Solo

    Traduit par Google,

    502.43.300

    502.43.317

    Spécification
    • -For cabinet width: Min.300 or 400 mm -Type of pull out: Single extension (manual extension) -Installation: For screw fixing to base panel -Dim. (W x D x H): 242x422x380 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.HAFELE_Waste_Bins_Systems_for_screw_fixing_to_base_panel_Hailo_Solo
    • Famille de produitsWaste Bins
    • Groupe de produitsSystems for screw fixing to base panel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)380
    • Largeur (mm)242
    • Profondeur (mm)422
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Meubles de cuisine
    • Numéro OmniClass23-21 17 11
    • Titre OmniClassInterior Waste Bins

    Disponibilité de la région

    Asie