Publier vos produits
Belgium-Electrical enclosures univers
Belgium-Electrical enclosures univers
    Hager

    Belgium-Electrical enclosures univers

    Traduit par Google,

    univers

    Les options offertes par les armoires de distribution univers sont suffisamment polyvalentes pour répondre aux besoins de tout chantier de construction. Ces armoires murales et autoportantes répondent aux exigences des segments de bâtiments domestiques et commerciaux.

    Au sein de la famille de produits des boîtiers vides univers, nous proposons différentes variantes, à partir du boîtier de distribution pour une application intérieure, par exemple la distribution d'énergie jusqu'à 1600A. Au sein de la gamme de produits pour coffret extérieur, Hager propose des solutions pour les boîtiers de raccordement domestique, les coffrets de distribution de câbles et les coffrets de distribution pour marchés et fêtes foraines.

    Détails:

    Le matériau principalement utilisé est la tôle d'acier pour l'intérieur et un boîtier en polyester renforcé de fibres de verre pour l'extérieur.

    Le degré de protection va de IP41 à IP65

    Des armoires de distribution et des portes murales résistantes au feu, ainsi que d'autres composants accessoires avec une protection incendie accrue, sont également disponibles.

    univers N comme système interne peut être utilisé pour tous les coffrets vides univers.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.BE-univers_enclosures
    • Famille de produitsPortfolio Belgium
    • Groupe de produitsBE-Enclosures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-25
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Code ETIMEC000214
    • Nom ETIMSmall distribution board