Publier vos produits
FW
Hager

FW

Une armoire multifonctionnelle à encastrer pour toutes les applications
La gamme Univers FW est idéale pour toutes les applications encastrées dans des bâtiments résidentiels et tertiaires jusqu’à 125 A, de la distribution d’énergie au multimédia. Déclinée en 6 hauteurs et 3 largeurs différentes, la gamme Univers FW est destinée au montage fixe, en intérieur, encastré dans des murs épais ou cloisons creuses. Avec une profondeur de montage de seulement 110 mm, ce nouveau coffret encastré représente la solution parfaite pour un montage en cloison creuse que l’on rencontre de plus en plus fréquemment. Dans le même temps, le besoin de connecter davantage de composants modulaires et d’équipements de communication numérique va croissant. Pour y répondre, nous élargissons notre gamme d’armoires et de coffrets de distribution FWU, de travées et de portes multimédia, de prises de courant et de patch panels, afin d’offrir une flexibilité suffisante à toutes les applications multimédia, tout en conservant la possibilité d’encastrer l’armoire dans le mur où elle est montée.
Spécifications techniques
  • Réference unique.CH-fw_enclosures
  • Famille de produitsPortfolio Switzerland
  • Groupe de produitsCH-Enclosures
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-04
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Code ETIMEC000214
  • Nom ETIMSmall distribution board