Publier vos produits
gamma
gamma
    Hager

    gamma

    Coffrets de distribution gamma

    Modulaires et simples

    Les coffrets de distribution gamma pour montage apparent, avec 1 à 4 rangées chacun et 13 ou 18 modules de large du système gamma, sont conçus pour une utilisation dans toutes les applications résidentielles et commerciales légères. Une solution brevetée appelée «quick fix» permet de fixer les coffrets gamma sur une goulotte ou dans des boîtiers muraux encastrés. Pour guider les câbles entrant dans les coffrets encastrés et en sortant, chaque couvercle de coffrets est doté d’une grille découpée adaptée aux goulottes Hager existantes permettant l’introduction dans la partie supérieure ou inférieure du couvercle. La gamme gamma promet un câblage interne facile grâce à des rails DIN extractibles pourvu d’un mécanisme d’encliquetage et de borniers clipsables Quick Connect pour la mise à la terre et le raccordement du neutre. Pour chaque coffret de distribution, on peut choisir entre une porte blanche ou une transparente en accessoire. De plus, gamma, en tant que centre multimédia, existe dans le même design que le coffret, pour lequel plusieurs tailles sont au choix.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CH-gamma_enclosures
    • Famille de produitsPortfolio Switzerland
    • Groupe de produitsCH-Enclosures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-04
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Code ETIMEC000214
    • Nom ETIMSmall distribution board