Publier vos produits
Golf
Golf
Golf
    Hager

    Golf

    Aperçu des coffrets de distribution golf

    Gamme de coffrets de distribution pour bâtiments résidentiels et fonctionnels et appareils jusqu’à 63 A, de 4 à 72 modules en couleur RAL 9010, pour montage encastré fixe, en cloison creuse et pour montage apparent avec pré-découpes pour entrées de câbles. Capacité d’ouverture sur 180° avec portes universelles opaques/transparentes préparées pour un système de verrouillage. Charnières de porte incassables fixées à droite ou à gauche permettant de modifier la position de la porte, fixation du couvercle à fermeture par vis ¼ de tour dans le sens horaire.



    Coffret de distribution à encastrer golf

    Gamme de coffrets de distribution, couleur RAL 9010, pour montage encastré fixe avec pré-découpes pour entrées de câbles à l’intérieur d’un boîtier mural ouvrant sur 180°, curseurs démontables et une profondeur d’encastrement de 72 mm, des portes unies/transparentes universelles préparées pour un système de verrouillage. Charnières de porte incassables fixées à droite ou à gauche permettant de modifier la position de la porte, fixation du couvercle à fermeture par vis ¼ de tour dans le sens horaire.

    Coffret de distribution pour cloison creuse golf

    Gamme de coffrets de distribution, couleur RAL 9010, pour montage fixe en cloison creuse avec pré-découpes pour entrées de câbles à l’intérieur d’un boîtier mural ouvrant sur 180°, curseurs démontables, des portes unies/transparentes universelles préparées pour un système de verrouillage. Charnières de porte incassables fixées à droite ou à gauche permettant de modifier la position de la porte, fixations du couvercle et pour cloison creuse par vis ¼ de tour dans le sens horaire.

    Coffret de distribution apparent golf

    Gamme de coffrets de distribution, couleur RAL 9010, pour montage apparent fixe avec pré-découpes pour entrées de câbles, capacité d’ouverture sur 180°, avec portes unies/transparentes universelles préparées pour un système de verrouillage. Charnières de porte incassables fixées à droite ou à gauche, fixation du couvercle à fermeture par vis ¼ de tour dans le sens horaire.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CH-golf_enclosures
    • Famille de produitsPortfolio Switzerland
    • Groupe de produitsCH-Enclosures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-04
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Code ETIMEC000214
    • Nom ETIMSmall distribution board