Publier vos produits
Germany-Schranksystem univers N IP44
Germany-Schranksystem univers N IP44
    Hager

    Germany-Schranksystem univers N IP44

    Traduit par Google,

    universel

    Les différentes versions polyvalentes des distributeurs univers répondent aux exigences de chaque chantier. Ces armoires de distribution murales autoportantes répondent aux exigences des bâtiments résidentiels et tertiaires.

    Les boîtiers vides de la gamme de produits univers sont disponibles en différentes versions, à commencer par les distributeurs pour une utilisation en intérieur, par ex. B. pour la distribution d'énergie jusqu'à 1 600 A. Dans la gamme de produits pour les distributeurs extérieurs, Hager propose des solutions pour les boîtiers de raccordement domestiques, les répartiteurs de câbles et les armoires de distribution pour les marchés hebdomadaires et annuels.

    Détails:

    Les principaux matériaux de boîtier utilisés sont la tôle d'acier pour l'intérieur et le polyester renforcé de fibres de verre pour l'extérieur.

    Classes de protection IP41 à IP65

    Des panneaux et des portes à montage mural résistants au feu et d'autres accessoires avec une résistance au feu accrue sont également disponibles.

    univers N peut être utilisé comme système intérieur pour tous les boîtiers vides univers.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.DE-Univers-IP44_enclosures
    • Famille de produitsPortfolio Germany
    • Groupe de produitsDE-Enclosures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Code ETIMEC000058
    • Nom ETIMEmpty cabinet