Les coffrets réversibles Pedro GRP se présentent sous la forme d'un monobloc en polyester, d'un plastique de résistance de classe d'isolation II, IP66, IK10, et conviennent à la production d'ensembles d'appareillage de commutation. Utilisant du plastique au lieu du métal, Pedro est plus léger, plus solide et se monte facilement. Ce distributeur mural convient aussi bien à une installation intérieure qu'à l'extérieur, dans des conditions ambiantes agressives et à fortes contraintes mécaniques. La plaque de montage isolée ou en inox se fixe à l'arrière ou sur les glissières latérales et est livrée pleine, perforée rapide ou perforée. Disponible en 7 dimensions différentes, de 300x265x165 mm à 1060x800x355 mm. La serrure standard est une serrure triangulaire de 8 mm, échangeable avec une poignée rotative et une clé. La charnière de porte standard à droite est également interchangeable. Marche de hauteur modulable 200 mm ou 150 mm et tous les systèmes intérieurs sont gérés par des équerres coulissantes à dégagement rapide (vis 1/4 de tour pour la fermeture) fixées sur un rail "C" amovible, avec différents points de fixation. Il existe des portes transparentes et vitrées pour toutes les dimensions et un renfort en acier inoxydable pour la fixation de la porte PIN. Il y a 2 positions pour le support de rail DIN.