Publier vos produits
Poland-Electrical enclosures vega
Hager

Poland-Electrical enclosures vega

Traduit par Google,

Véga

La série Vega est la plus spacieuse des armoires à montage en surface thermoplastique à 18 modules, pour les applications résidentielles et commerciales légères de Hager. Il est disponible de 1 à 4 rangs et jusqu'à 125A. Rapide et facile à installer grâce à plusieurs caractéristiques innovantes telles que le système de fixation murale facile, le châssis sur rail DIN extractible, les rails DIN extractibles individuels et également les guides de câbles internes abaissables avec la possibilité de mettre à niveau Vega vers une solution IP41. Si elle est équipée d'une porte blanche ou transparente, de bornes enfichables ou de bornes en laiton, disponible avec un capot monobloc ou bien avec un cadre + capots individuels, la série Vega s'adapte à vos besoins. Vega est la réponse à une multitude d'applications d'installation possibles, notamment en raison de l'espace à l'intérieur, permettant un accès plus facile que jamais aux dispositifs internes et fournissant un câblage simplifié pour rendre l'installation plus facile et sûre. De plus, la gamme multimédia Vega peut être reliée à une armoire latérale ou l'une sur l'autre à l'aide d'un accessoire.

Gamme de produits dédiée au marché polonais.

Spécifications techniques
  • Réference unique.PL-vega_enclosures
  • Famille de produitsPortfolio Poland
  • Groupe de produitsPL-Enclosures
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-06-11
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Code ETIMEC000214
  • Nom ETIMSmall distribution board