Publier vos produits
Portugal-Electrical enclosures univers
Portugal-Electrical enclosures univers
    Hager

    Portugal-Electrical enclosures univers

    Traduit par Google,
    univers Les options offertes par les armoires de distribution univers sont suffisamment polyvalentes pour répondre aux besoins de tout chantier de construction. Ces armoires murales et autoportantes répondent aux exigences des segments de bâtiments domestiques et commerciaux. Au sein de la famille de produits des boîtiers vides univers, nous proposons différentes variantes, à partir du boîtier de distribution pour une application intérieure, par exemple la distribution d'énergie jusqu'à 1600A. Au sein de la gamme de produits pour coffret extérieur, Hager propose des solutions pour les boîtiers de raccordement domestique, les coffrets de distribution de câbles et les coffrets de distribution pour marchés et fêtes foraines. Détails : Le matériau principalement utilisé est la tôle d'acier pour l'intérieur et un boîtier en polyester renforcé de fibre de verre pour l'extérieur. Le degré de protection s'étend de IP41 à IP65 Des armoires de distribution et des portes murales résistantes au feu, ainsi que d'autres composants accessoires avec une protection incendie accrue, sont également disponibles. univers N comme système interne peut être utilisé pour tous les coffrets vides univers.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.PT-univers_enclosures
    • Famille de produitsPortfolio Portugal
    • Groupe de produitsPT-Enclosures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-02
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Code ETIMEC000214
    • Nom ETIMSmall distribution board