Publier vos produits
Sweden-Electrical enclosures fw
Hager

Sweden-Electrical enclosures fw

Traduit par Google,
UNIVERS FW Une armoire multifonctionnelle pour toutes les applications La gamme Univers FW est idéale pour toutes les applications encastrées dans les bâtiments résidentiels et tertiaires jusqu'à 125 A – de la distribution d'énergie au multimédia. Déclinée en 6 hauteurs différentes et 3 largeurs différentes, la gamme univers FW est destinée à un montage fixe, intérieur, encastré dans des murs épais ou des murs peu profonds. Avec une profondeur d'installation de seulement 110 mm, ce nouveau boîtier encastré offre la solution parfaite pour les installations de plus en plus courantes dans les parois des trous. Dans le même temps, le besoin de connecter davantage de composants modulaires et d'équipements de communication numérique augmente. C'est pourquoi nous élargissons notre gamme d'armoires FWU Champs et portes multimédia, prises de courant et panneaux de brassage permettant une flexibilité suffisante pour toutes les applications multimédia, tandis que le boîtier reste adapté pour être encastré dans le mur où il est monté.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SE-fw_enclosures
  • Famille de produitsPortfolio Sweden
  • Groupe de produitsSE-Enclosures
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-12
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Code ETIMEC000214
  • Nom ETIMSmall distribution board