Publier vos produits
UK-Electrical enclosures FW
Hager

UK-Electrical enclosures FW

Traduit par Google,
FW Une armoire multifonctionnelle pour toutes les applications La gamme Univers FW est idéale pour toutes les applications encastrées dans les bâtiments résidentiels et commerciaux jusqu'à 125A – de la distribution d'énergie au multimédia. Disponible en 6 hauteurs différentes et 3 largeurs différentes, la gamme univers FW est destinée à un montage fixe, intérieur, encastré dans des murs épais ou des murs creux. Avec une profondeur d'installation de seulement 110 mm, ce nouveau boîtier encastré offre la solution parfaite pour les installations de plus en plus courantes dans les murs troués. Dans le même temps, le besoin de connecter davantage de composants modulaires et d’équipements de communication numérique augmente. C'est pourquoi nous élargissons notre gamme d'armoires FWU, champs et portes multimédia, prises de courant et panneaux de brassage, permettant suffisamment de flexibilité pour toutes les applications multimédia, tandis que le boîtier reste adapté pour être encastré dans le mur où il est monté.
Spécifications techniques
  • Réference unique.UK-FW_enclosures
  • Famille de produitsPortfolio United Kingdom
  • Groupe de produitsUK-Enclosures
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-01-25
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Code ETIMEC000214
  • Nom ETIMSmall distribution board