Publier vos produits
UK-Electrical enclosures Orion Inox
Hager

UK-Electrical enclosures Orion Inox

Traduit par Google,
Boîtier monobloc en acier inoxydable, classe d'isolation I, IP66, IK10, adapté au montage d'automatisation, pour conditions sévères, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur où il y a de fortes exigences hygiéniques. La serrure est triangulaire de 8 mm. Charnière de porte à droite. Plaque de montage galvanisée pour l'installation d'appareils. À partir de la largeur 1000 mm, on utilise une double porte, et le degré IP correspondant est 55. Porte transparente avec verre trempé, haute résistance. Un châssis fonctionnel pour la distribution est disponible en 2 tailles, 500x400 mm (3 rangées, 18 DIN) et 800x600 mm (5 rangées, 28 DIN) ; avec la porte ouverte et le châssis installé, le degré IP est de 20. En accessoire, un auvent incliné pour la protection contre la pluie, à installer par le client lui-même.
Spécifications techniques
  • Réference unique.UK-Orion_Inox_enclosures
  • Famille de produitsPortfolio United Kingdom
  • Groupe de produitsUK-Enclosures
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-01-25
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Code ETIMEC000058
  • Nom ETIMEmpty cabinet