Publier vos produits
UK-Electrical enclosures Type A
Hager

UK-Electrical enclosures Type A

Traduit par Google,

Type.A_SP&N

Tableaux de distribution SP&N

Les caractéristiques:

  • Les tableaux de distribution SP&N sont disponibles à partir de 4 à 28 voies de départ. La gamme comprend un interrupteur-sectionneur 100A 2 pôles 63A, 30mA 2 pôles RCCB Type A ou 100A 30mA 2 pôles RCCB Type A, ou une gamme de versions à charge divisée.
  • Conforme à la norme BS EN 61439-3. lnA = 63A/100A, lnC=63A, Icc=10kA.
  • Tailles de câble : 100 A : 50 mm2, 63 A : 16 mm2.
  • Grand espace de câblage, avec possibilité d'accepter les RCBO.
  • Complément complet de bornes de terre et de neutre pour accepter des câbles jusqu'à 16 mm2.
  • Convient pour l'entrée de câbles sur tous les côtés et à l'arrière.
Spécifications techniques
  • Réference unique.UK-type-A_enclosures
  • Famille de produitsPortfolio United Kingdom
  • Groupe de produitsUK-Enclosures
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-18
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Code ETIMEC000214
  • Nom ETIMSmall distribution board