Publier vos produits
Sofiero Curved bench Ø 800
Sofiero Curved bench Ø 800
    HAGS
    Archivé

    Sofiero Curved bench Ø 800

    Use four of these to create a circular seating area with an internal diameter of 800mm, or create any length of seating with 90 degree curves. Designed to be a modular system that allows for all Sofiero components to be compatible so you can create endless shapes and sizes to maximise space without jeopardizing all the product benefits.
    Spécification
    • 8074140 Tan / Galv 90 ° 8074142 Bark Brown / Black 90 °
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Curved_bench_Sofiero_Detached_O_800
    • Famille de produitsOutdoor Furniture
    • Groupe de produitsSofiero
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Titre OmniClassBenches

    Produits similaires

    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (129)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (17)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (26)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (11)