Publier vos produits
Climbing Net Active 4000
Climbing Net Active 4000
Climbing Net Active 4000
Climbing Net Active 4000
Climbing Net Active 4000
    HAGS

    Climbing Net Active 4000

    Traduit par Google,
    Une montagne, un château, un arbre géant, un parcours d'assaut militaire. La pyramide en filet HAGS de 4 m de haut ouvre un monde où les jeunes imaginations peuvent s'envoler ! Le potentiel de créativité avec des défis spatiaux, physiques et mentaux infinis est là pour les individus et les groupes d'enfants de toutes capacités à partir de 3 ans. Êtes-vous assez résistant ? La pyramide l'est certainement ! Fabriquée à partir d'une corde en nylon tressée de 18 mm renforcée d'acier à six brins et de connecteurs en aluminium pressé sécurisés, le tout relié à un mât en acier inoxydable.
    Spécification
    • 8074808 - Green/Black - Cast in Place 8074809 - Red/Black - Cast in Place
    Spécifications techniques
    • Réference unique.active-4000
    • Famille de produitsFreestanding Play Equipment
    • Groupe de produitsClimbing Nets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Terrain de jeux