Publier vos produits
Hakron Ponswapening
Hakron Ponswapening
Hakron Ponswapening
Hakron Ponswapening
Hakron Ponswapening
Hakron Ponswapening
Hakron Ponswapening

    Hakron Ponswapening

    Traduit par Google,
    Les bandes de goujons pour barres d'armature Pons sont la solution idéale pour les sols plats à usage intensif. Ceci peut être construit sans plaque de colonne. Le renfort Pons disposé radialement empêche un cône de perforation et les forces sont dirigées plus loin dans la colonne. Les goujons de renforcement Pons de déclenchement sont constitués de bielles portant sur elles un nombre variable de goujons bitêtes. Les têtes spécialement agrandies assurent l'enregistrement et le paiement des forces dans le béton. La quantité exacte de goujons bi-têtes nécessaires par bande est déterminée sur la base d'un calcul pour chaque projet. Les deuveldiamètres disponibles sont : 10 "12" 14 "16" 20 et 25 mm. Le deuvelhoogte et la longueur de la bande sont variables. Notre bureau d'études peut faire une proposition détaillée (Eurocode 2)" sur la base des informations que vous avez fournies. Avantages de l'utilisation de l'armature Pons : Coffrage simple ; pas d'aggravation. Armature par défaut ; pas d'armature de cisaillement supplémentaire. Colonnes plus fines que possible. Hauteur libre égale Réduction des coûts grâce à des temps de construction plus courts.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ponswapening
    • Famille de produitsPons Reinforcement Dowelstrips
    • Groupe de produitsPons Reinforcement Dowelstrips
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)125
    • Largeur (mm)10
    • Profondeur (mm)10
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    • Poids net (Kg)1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Renforcement
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_20_96_71
    • Description de l'Uniclass 2015Reinforcement
    • Code CSI MasterFormat 201403 21 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Reinforcement Bars
    • Numéro OmniClass23-13 31 21 11 21
    • Titre OmniClassReinforcement Accessories

    Disponibilité de la région

    L'Europe