Publier vos produits
Hakron BT Spanslot

Hakron BT Spanslot

Traduit par Google,
Le tendeur BT permet d'accoupler facilement des éléments préfabriqués. Ce verrou de serrage permet un assemblage précis et une liaison structurelle durable que possible, principalement des charges permanentes en traction et en direction transversale. En plus de la contraction des pièces à assembler, on peut choisir de finir les joints (étanches). Pour cela, nous proposons une variété de produits d'étanchéité spéciaux. Le tendeur BT est disponible en éviers en acier galvanisé ou en inox aux performances incomparables. Peut être utilisé pour, entre autres, la construction de routes, le creusement de tunnels, lors du couplage de planchers et / ou de murs, de murs de soutènement et de nombreuses autres pièces structurelles préfabriquées. Documentation technique sur demande.
Spécifications techniques
  • Réference unique.BT-spanslot
  • Famille de produitsTurnbuckle
  • Groupe de produitsBT
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2017-05-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)40
  • Largeur (mm)14
  • Profondeur (mm)40
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enPays-Bas
  • Poids net (Kg)0.9
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Renforcement