Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
Comax QD Cuttings Tray (Reinforcement Systems)
Hakron

Comax QD Cuttings Tray (Reinforcement Systems)

Traduit par Google,
Les caissons d'armature Comax ont pour objectif de réaliser une armature continue dans une structure en béton, qui se compose de 2 parties pour mettre en œuvre des raisons techniques. Le produit peut être utilisé dans des constructions avec un béton minimum de classe de résistance 15MPa. Pour le plateau de renfort Comax ne peut excéder 80% de la résistance des barres qui seront facturées. L'acier d'armature utilisé noyé dans les caissons d'armature Comax a un diamètre de Ø8, Ø10 et Ø12 mm et est de type B500B.
Spécifications techniques
  • Réference unique.comax_stekkenbakken_QD
  • Famille de CollectionsComax
  • CollectionQD
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2017-04-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)150
  • Largeur (mm)240
  • Profondeur (mm)1250
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Renforcement
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_20_96_71
  • Description de l'Uniclass 2015Reinforcement
  • Code CSI MasterFormat 201403 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Reinforcement Bars
  • Titre OmniClassReinforcement Accessories
  • Numéro OmniClass23-13 31 21 11 21

Disponibilité de la région

L'Europe
Belgique
Allemagne
Royaume-Uni
Luxembourg
Pays-Bas