Publier vos produits
Hakron Comax X stekkenbak

Hakron Comax X stekkenbak

Traduit par Google,
Les caissons d'armature Comax ont pour objectif de réaliser une armature continue dans une structure en béton, qui se compose de 2 parties pour mettre en œuvre des raisons techniques. Le produit peut être utilisé dans des constructions avec un béton minimum de classe de résistance 15MPa. Pour le plateau de renfort Comax ne peut excéder 80% de la résistance des barres qui seront facturées. L'acier d'armature utilisé noyé dans les caissons d'armature Comax a un diamètre de Ø8, Ø10 et Ø12 mm et est de type B500B.
Spécifications techniques
  • Réference unique.comax_stekkenbakken_X
  • Famille de produitsComax
  • Groupe de produitsX
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-12-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enPays-Bas
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Renforcement
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_20_96_71
  • Description de l'Uniclass 2015Reinforcement
  • Code CSI MasterFormat 201403 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Reinforcement Bars
  • Numéro OmniClass23-13 31 21 11 21
  • Titre OmniClassReinforcement Accessories