Publier vos produits
Hakron LV-ZN
Hakron LV-ZN

    Hakron LV-ZN

    Traduit par Google,

    Le remplacement du plomb Compri LV-ZN en polyester est utilisé comme barrière à l'eau dans une variété de détails.

    A cet effet, sont également à l'intérieur des compléments aux longueurs droites et aux angles extérieurs, et des embouts disponibles en différentes versions.

    Les pièces sont munies d'un joint à recouvrement qui est relié à un kit polymère étanche et flexible.

    Dont les bords apparents sont pourvus d'un revêtement gris difficilement inflammable qui a ainsi l'aspect du plomb.

    En plus des profils et des angles standard, des ferrures sur mesure sont également disponibles. Demandez à temps à nos conseillers techniques les possibilités.

    Les caractéristiques:

    Montage rapide et léger (environ 3 kg/m 2 )
    Coins intérieurs "extérieurs et embouts fixes
    Disponible dans toutes les couleurs RAL
    Moins sujet au vol que le plomb
    Longueurs commerciales de 2500 mm
    Vue latérale du revêtement ignifuge gris (RAL 7005)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Compri_LV-ZN
    • Famille de produitsLead Replacement Compri
    • Groupe de produitsLead replacement
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)150
    • Largeur (mm)100
    • Profondeur (mm)3
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    • Poids net (Kg)1.29
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_20_96_71
    • Description de l'Uniclass 2015Reinforcement
    • Code CSI MasterFormat 201403 21 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Reinforcement Bars
    • Numéro OmniClass23-13 31 21 11 21
    • Titre OmniClassReinforcement Accessories

    Disponibilité de la région

    L'Europe