Publier vos produits
Hakron LVS
Hakron LVS

    Hakron LVS

    Traduit par Google,
    Le profilé Compri lvs est utilisé comme pare-eau dans un acrotère. En raison des longueurs standard de 2500 mm, il en résulte une ligne de façade lisse et un minimum de temps de montage est requis. Propriétés : Assemblage rapide et poids léger (environ 3 kg/m2) Coins et embouts intérieurs et extérieurs rigides Disponible dans toutes les couleurs RAL Espérance de vie> 20 ans Moins sujet au vol par rapport au plomb Longueurs commerciales de 2500 mm Vue de côté du gris ignifuge revêtement (RAL 7005) Attention lors de l'installation des interconnexions : Substrat rendre sec et sans saleté Deux crêtes Application Hechtkit en 2000 (pas de peignage) Lire les instructions d'utilisation sur la boîte Hechtkit 2000 Compounds 10 mm free.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Compri_LVS
    • Famille de produitsLead Replacement Compri
    • Groupe de produitsLead replacement
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)150
    • Largeur (mm)100
    • Profondeur (mm)3
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    • Poids net (Kg)1.29
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_20_96_71
    • Description de l'Uniclass 2015Reinforcement
    • Code CSI MasterFormat 201403 21 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Reinforcement Bars
    • Numéro OmniClass23-13 31 21 11 21
    • Titre OmniClassReinforcement Accessories