Publier vos produits
Hakron HEV dwarskrachtdeuvel

Hakron HEV dwarskrachtdeuvel

Traduit par Google,
Les goujons sont des tiges horizontales ou des tiges qui empêchent qu'empêchent la déformation (flexion) des goujons dans le béton (action de fendage). Le renfort de compression spécialement intégré assure une répartition parfaite de la charge de pression (voir catalogue de chevilles spéciales). Pour plus d'informations, documentation spéciale sur demande. Pour les chevilles, un logiciel de calcul conforme au code Euro 2 est disponible.
Spécifications techniques
  • Réference unique.deuvel_hev
  • Famille de produitsShear dowels
  • Groupe de produitsHEV
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2017-04-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)20
  • Largeur (mm)150
  • Profondeur (mm)20
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enPays-Bas
  • Poids net (Kg)0.38
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Renforcement

Disponibilité de la région

L'Europe