Publier vos produits
Hakron Instortprofiel tbv inklemming lateislab
Hakron Instortprofiel tbv inklemming lateislab

    Hakron Instortprofiel tbv inklemming lateislab

    Traduit par Google,
    Seuil en PVC destiné au montage/serrage d'un dpc ou d'un film lateislab sur un mur en béton. Ce profilé doit donc d'abord être coulé dans le béton. Notre dalle PVC slabbenfolie 1000 est disponible avec un profil de bouchon soudé (IP) pour le seuil. Taille 29 x 20 mm ; longueur 6000 mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Instortprofiel_slabben
    • Famille de produitsCollapsing Profile Bibs
    • Groupe de produitsCollapsing Profile Bibs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-04-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)29
    • Largeur (mm)20
    • Profondeur (mm)6000
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    • Poids net (Kg)0.25
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Renforcement
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_20_96_71
    • Description de l'Uniclass 2015Reinforcement
    • Code CSI MasterFormat 201403 21 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Reinforcement Bars
    • Numéro OmniClass23-13 31 21 11 21
    • Titre OmniClassReinforcement Accessories

    Disponibilité de la région

    L'Europe