Publier vos produits
Hakron Kozijnslabbe HP Klik
Hakron Kozijnslabbe HP Klik

    Hakron Kozijnslabbe HP Klik

    Traduit par Google,
    Le cadre solin HP -'klik" film PVC avec un profil d'angle dur 20/35. Le profil d'angle HP -'klik' est disponible en gris, noir ou blanc. Le film PVC soudé est gris ou noir. L'unique 'clic' Profil pour monter le kozijnslabben très facilement au bon moment dans le cadre.Ceci est encliqueté dans des ressorts de serrage en acier inoxydable prémontés (au travail ou en usine).Le kozijnslabben HP -'klik 'vient sur la taille du cadre selon selon votre cahier des charges La longueur maximale est de 5000 mm La feuille de PVC court des deux côtés d'au moins 150 mm par rapport à la section d'angle.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kozijnslabben_HP_Klik
    • Famille de produitsCurtain Slab
    • Groupe de produitsHP Click
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-04-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)35
    • Largeur (mm)20
    • Profondeur (mm)300
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    • Poids net (Kg)0.02
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Renforcement
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_20_96_71
    • Description de l'Uniclass 2015Reinforcement
    • Code CSI MasterFormat 201403 21 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Reinforcement Bars
    • Numéro OmniClass23-13 31 21 11 21
    • Titre OmniClassReinforcement Accessories