Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Turnbuckle BT (Technical Anchors)

No d'article: spanslot
Fabricant: Hakron
Famille de produits: Turnbuckle
Groupe de produits: BT
Largeur (mm): 14
Hauteur (mm): 40
Profondeur (mm): 40
Date de publication: 2017-05-10
Numéro d'édition: 1
Type: Assemblage (objets multiples)
Télécharger (4)
The BT turnbuckle allows coupling of prefabricated parts easily. This tightening lock makes a precise assembly and a durable structural connection as possible, mainly permanent loads into tensile and transverse direction. In addition to the contraction of the parts to be joined, one may choose to finish the joints (waterproof). For this we offer a variety of special sealing products.

The BT turnbuckle is available in galvanized or stainless steel sinks incomparable performance.

Can be used for, inter alia, the road construction, tunneling, upon coupling of floors and / or walls, retaining walls, and many other prefabricated structural parts. Technical documentation on request.


Materiau principal: Steel
Materiau secondaire:
Créé en: Netherlands
Fabriqué en: Netherlands
Poids net (kg): 0.9

Catégorie de BIMobject: Matériaux de construction - Renforcement
Uniclass 1.4 Code: JE3
Uniclass 1.4 la description: Reinforcement
Uniclass 2.0 Code: PR-97-72
Uniclass 2.0 la description: Reinforcement
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Belgium
  • Germany
  • Luxembourg
  • Netherlands
  • United Kingdom

BIMobject®