Publier vos produits
Hakron Sparingsbuis doorgaand

Hakron Sparingsbuis doorgaand

Traduit par Google,
Tubes de rechange pour l'industrie du béton préfabriqué. Ceux-ci sont disponibles en boîtes à double nervures. Sur demande, le tube de rechange peut également être plié (plié) pour être livré. Pour cela, les dimensions du cœur A et B et l'angle C doivent être précisés. Epaisseur matière du tube de rechange : diamètre 0,20 mm à 33 t/m Ø 63 et 0,26 mm pour diamètre 65 T/m à 125 mm. La longueur standard est de 6 mètres.
Spécifications techniques
  • Réference unique.sparingsbuis_doorgaand
  • Famille de produitsRecess
  • Groupe de produitsTube-Ongoing
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2017-05-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)3000
  • Largeur (mm)33
  • Profondeur (mm)1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enPays-Bas
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Renforcement