Publier vos produits
Hakron TSS unit
Hakron TSS unit
Hakron TSS unit
Hakron TSS unit
Hakron TSS unit

    Hakron TSS unit

    Traduit par Google,
    Ce composé TSS sont des escaliers préfabriqués et des paliers imposés facilement invisibles. Le TSS se compose d'un manchon extérieur et d'un manchon coulissant intérieur qui, à l'aide d'un câble correctement positionné dans un évidement, est imposé sur des cales en acier. En utilisant des cales en néoprène le bruit de l'escalier est de réduire considérablement le reste du bâtiment. Cela crée une connexion complètement invisible ! Pas de lignes inclinées ou d'autres supports visuels. Galvanisé standard, bacs à poussière sur demande. Pour TSS avec Revit Rebar, accédez à notre lien Hakron Google Drive : xxx
    Spécifications techniques
    • Réference unique.TSS
    • Famille de produitsTSS Stair
    • Groupe de produitsPlatform Connection
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2017-05-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)95
    • Profondeur (mm)320
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    • Poids net (Kg)4.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Renforcement

    Disponibilité de la région

    L'Europe