Publier vos produits
Hakron Voegenband Type W2L
Hakron Voegenband Type W2L

    Hakron Voegenband Type W2L

    Traduit par Google,

    Trelleborg W2L est un ruban à joint clipsé de SBR pour les connexions entre les pièces de béton de coulée existantes et nouvelles. Un côté est serré contre le béton existant et l'autre côté est effondré.

    Les pneus Trelleborg W2L add sont particulièrement adaptés aux projets en béton avec des charges fréquentes de grands mouvements de joints et des températures basses. Les pneus Trelleborg W2L add répondent aux normes NEN 7030 et DIN 7865.

    Les interconnexions de la bande de joint Trelleborg W2L doivent être durcies. Hakron peut également assurer l'application et/ou la vulcanisation sur site. Ce service que nous fournissons en coopération avec notre division Innofix.

    Spécification
    • NEN 7030  

      DIN 7865.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.W2L
    • Famille de produitsJoint Tape
    • Groupe de produitsTrelleborg
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)120
    • Largeur (mm)120
    • Profondeur (mm)2000
    En rapport
    • Matériel principalCaoutchouc
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    • Poids net (Kg)1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_20_96_71
    • Description de l'Uniclass 2015Reinforcement
    • Code CSI MasterFormat 201403 21 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Reinforcement Bars
    • Numéro OmniClass23-13 31 21 11 21
    • Titre OmniClassReinforcement Accessories