Publier vos produits
HB526 Stainless Steel Stair Rail Bracket With Light Wiring Capability
HB526 Stainless Steel Stair Rail Bracket With Light Wiring Capability
HB526 Stainless Steel Stair Rail Bracket With Light Wiring Capability

    HB526 Stainless Steel Stair Rail Bracket With Light Wiring Capability

    Traduit par Google,

    Le Halliday + Baillie HB 526 a été développé à partir du support HB 530 et intègre un canal permettant au câblage 12 volts de se connecter aux bandes d'éclairage LED.

    Comme ses homologues en aluminium (les HB525 et HB527), ce support est disponible en versions câblées et non câblées avec la robustesse de l'acier inoxydable 316. Pour la contrepartie non câblée, veuillez consulter le HB 528 car tous les supports d'une série n'auront pas besoin d'une capacité d'éclairage. Comprend toutes les fixations, y compris l'ancrage pour les murs en béton, en maçonnerie ou en plaques de plâtre à ossature de bois. Époxy non inclus.

    Veuillez noter qu'il ne peut pas être utilisé avec les kits de fixation de verre.

    Spécification
    • Material : 316 marine grade stainless steel only. No other finishes available.

      Minimum suggested spacing : 600mm
      Maximum suggested spacing : 800mm

      Please note that while brackets are kept in stock, orders over 30 units may incur an additional lead time.

      Please enquire about bulk pricing for orders over 50 units.


      Available Finishes
      Brushed Stainless Steel
    Spécifications techniques
    • Réference unique.hb526-stainless-steel-bracket-with-light-wiring-capability
    • Famille de produitsStair Hardware
    • Groupe de produitsStair Brackets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-26
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps