Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Croma 100 Hand shower E Vario Green 2 GPM 04332000

No d'article: 04332000
Fabricant: hansgrohe
Famille de produits: Croma 100
Groupe de produits: Hand showers
Largeur (pouces): 4
Hauteur (pouces): 2.69
Profondeur (pouces): 9.25
Date de publication: 2019-03-26
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (10)
Croma 100 Hand shower E Vario Green 2 GPM

· shower head size: 100 mm
· spray type: Vario spray
· flow rate at 3 bar: 7.6 l/min
· suitable for rim-/ tile-mounted mixers
· with internal water conduction
· connection thread G ½
· suitable for continous flow water heaters


Materiau principal: Chrome
Materiau secondaire:
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany
Poids net (lb): 0.25

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Douches
Classification IFC: Sanitary Terminal
Nom UNSPSC: Showers
Code UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Code: L7214
Uniclass 1.4 la description: Showers
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 la description: Shower Heads
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 la description: Shower heads
NBS Reference Code: 35-06-81
NBS Reference la description: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
Numéro OmniClass: 23-31 17 00
Titre OmniClass: Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Nom Valeur
Depth 9.25 mm
Height 2.69 mm
Material Chrome
Width 4 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material Chrome

BIMobject®