Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Ecostat Single lever bath mixer S/E pressure balance for concealed installation 04448000

No d'article: 04448000
Fabricant: hansgrohe
Famille de produits: Ecostat
Groupe de produits: Shower mixers
Largeur (pouces): 6.75
Hauteur (pouces): 6.75
Profondeur (pouces): 2.63
Date de publication: 2019-03-26
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (10)
Ecostat Single lever bath mixer S/E pressure balance for concealed installation

· 2 outlets
· simultaneous use of several outlets
· connection type: basic set
· flow rate at 3 bar: 17 l/min
· pressure control and volume control in one unit, shut-off/ diverter
valve
· temperature limitation adjustable
· temperature and on/off control for 2 outlets
· suitable for continous flow water heaters


Materiau principal: Chrome
Materiau secondaire:
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany
Poids net (lb): 1.75

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Robinetterie
Classification IFC: Sanitary Terminal
Nom UNSPSC: Sanitary ware
Code UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Code: L725111
Uniclass 1.4 la description: Mixer taps
Uniclass 2.0 Code: PR-31-75
Uniclass 2.0 la description: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 la description: Bath taps
NBS Reference Code: 31-75
NBS Reference la description: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numéro OmniClass: 23-31 11 00
Titre OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nom Valeur
Depth 2.63 mm
Height 6.75 mm
Width 6.75 mm

BIMobject®