Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

04773820 Joleena Single lever basin mixer 100 Eco with lever handle and pop-up waste set

No d'article: 04773820
Fabricant: hansgrohe
Famille de produits: Joleena
Groupe de produits: Faucets
Largeur (pouces): 2.36
Hauteur (pouces): 7.79
Profondeur (pouces): 7.16
Date de publication: 2020-11-02
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (11)
Joleena Single lever basin mixer 100 Eco with lever handle and pop-up waste set

• ComfortZone 100
• projection 125 mm
• normal spray
• ceramic cartridge
• pop-up waste set G 1
• connection type: G ⅜ connections


Materiau principal:
Materiau secondaire:
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany
Poids net (lb): 1.9

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Robinetterie
Classification IFC: Sanitary Terminal
Nom UNSPSC: Sanitary ware
Code UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Code: L725111
Uniclass 1.4 la description: Mixer taps
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 la description: Shower Mixers
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 la description: Washbasin taps
NBS Reference Code: 35-06-82
NBS Reference la description: Shower Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numéro OmniClass: 23-31 11 00
Titre OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2020
CSI UniFormat II Title: Domestic Water Distribution
Ce produit est disponible en:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Taps & Mixers

Nom Valeur
Colour Chrome
Lever Single lever basin mixer 100 Eco with lever handle
Material Chrome

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Colour Chrome
Material Chrome

BIMobject®