Publier vos produits
Joleena Baseplate 6"
Joleena Baseplate 6"
    hansgrohe

    Joleena Baseplate 6"

    Traduit par Google,
    Plaque de base Joleena 6"
    Spécification
    • Surfaces: - 04778000 Chrome - 04778670 Matt Black - 04778820 Brushed Nickel - 04778830 Polished Nickel Specification: • for concealing basin holes • material: metal
    Spécifications techniques
    • Réference unique.04778670
    • Famille de produitsSupplies
    • Groupe de produitsJoleena
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)0.4
    • Largeur (pouces)6.25
    • Profondeur (pouces)2.5
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Lbs)0.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures