Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

04780830 Joleena Overhead shower 150 1jet 1.75 GPM

No d'article: 04780830
Fabricant: hansgrohe
Famille de produits: Joleena
Groupe de produits: Overhead showers
Largeur (pouces): 5.75
Hauteur (pouces): 2.75
Profondeur (pouces): 5.75
Date de publication: 2020-11-02
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (11)
Joleena Overhead shower 150 1jet 1.75 GPM

• spray type: Stream
• ball-joint: overhead shower angle adjustable
• maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min
• fully finished matching spray face
• material spray disc: metal
• installation: wall


Materiau principal:
Materiau secondaire:
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany
Poids net (lb): 0.3

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Douches
Classification IFC: Sanitary Terminal
Nom UNSPSC: Showers
Code UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Code: L7214
Uniclass 1.4 la description: Showers
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 la description: Shower Heads
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 la description: Shower heads
NBS Reference Code: 35-06-81
NBS Reference la description: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
Ce produit est disponible en:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Nom Valeur
Application overhead shower angle adjustable
Material fully chrome-plated spray disc, metal
Mounting wall
Number Of Showerheads 1

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material fully chrome-plated spray disc, metal

BIMobject®