Publier vos produits
Joleena Towel hook
Joleena Towel hook
    hansgrohe

    Joleena Towel hook

    Traduit par Google,
    Crochet porte-serviettes Joleena
    Spécification
    • Surfaces: - 04788000 Chrome - 04788670 Matt Black - 04788820 Brushed Nickel - 04788830 Polished Nickel Specification: • wall-mounted • material: metal • concealed fastening
    Spécifications techniques
    • Réference unique.04788820
    • Famille de produitsHooks
    • Groupe de produitsJoleena
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)2.75
    • Largeur (pouces)2.2
    • Profondeur (pouces)4
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Lbs)0.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010552
    • Nom ETIMTowel hook
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
    • Description de l'Uniclass 2015Clothes hooks
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 27
    • Titre OmniClassRobe Hooks
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings