Publier vos produits
Joleena Soap-/ lotion dispenser
Joleena Soap-/ lotion dispenser
    hansgrohe

    Joleena Soap-/ lotion dispenser

    Traduit par Google,
    Distributeur de savon/ lotion Joleena
    Spécification
    • Surfaces: - 04796000 Chrome - 04796670 Matt Black - 04796800 Stainless Steel Optic - 04796830 Polished Nickel Specification: • projection 91 mm • material: durable metal construction • filling capacity 500 ml • easy to fill up from the top • for installation in worktops up to 55 mm • easy and save installation without tools needed • mounting hole with 28 - 35 mm diameter needed
    Spécifications techniques
    • Réference unique.04796830
    • Famille de produitsSink accessoires
    • Groupe de produitsJoleena
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)3
    • Largeur (pouces)2
    • Profondeur (pouces)4.87
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Lbs)0.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011315
    • Nom ETIMKitchen sink
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie