Publier vos produits
Joleena Baseplate for single-hole kitchen faucets 10"
Joleena Baseplate for single-hole kitchen faucets 10"
    hansgrohe

    Joleena Baseplate for single-hole kitchen faucets 10"

    Traduit par Google,
    Plaque de base Joleena pour robinets de cuisine monotrou 10"
    Spécification
    • Surfaces: - 04797000 Chrome - 04797670 Matt Black - 04797800 Stainless Steel Optic - 04797830 Polished Nickel Specification: • for concealing basin holes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.04797000
    • Famille de produitsSupplies
    • Groupe de produitsJoleena
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)0.38
    • Largeur (pouces)10.88
    • Profondeur (pouces)2.75
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Lbs)0.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures