Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
hansgrohe/products/221e83ad-8ae6-4786-9e18-f281a5371b06
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Douches
Club Overhead shower 100 3jet 2.5 GPM
Disponible en États-Unis
hansgrohe
Suivre
Club Overhead shower 100 3jet 2.5 GPM
Traduit par Google,
Voir l'original
Douche de tête Club 100 3jets 2,5 GPM
Télécharger
Spécification
Spécification
Surfaces: - 04926820 Brushed Nickel - 04926000 Chrome Specification: • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, Massage spray, Shampoo spray • 360 degree control knob • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • installation: wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
04926USA
Famille de produits
Overhead showers
Groupe de produits
Club
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2022-11-02
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
4.25
Largeur (mm)
4.38
Profondeur (mm)
4
Liens
Liens
URL du produit
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--04926820
En rapport
En rapport
Matériel principal
Chrome
Conçu en
Allemagne
Fabriqué en
Allemagne
Poids net (Kg)
410
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Douches
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code ETIM
EC011383
Nom ETIM
Shower head
Nom UNSPSC
Showers
Code UNSPSC
30181503
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_87_76
Description de l'Uniclass 2015
Shower heads
Code CSI MasterFormat 2014
22 41 23
Titre CSI MasterFormat 2014
Residential Showers
Numéro OmniClass
23-31 17 00
Titre OmniClass
Showers
Code CSI UniFormat II
D2010
Titre CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilité de la région
Amérique du Nord
États-Unis
Produits similaires
hansgrohe
Tecturis E Single lever basin mixer 110 with bidette hand shower and shower hose 160 cm
Télécharger
hansgrohe
EluPura Q WC seat and cover with top fix
Télécharger
hansgrohe
2-hole single lever kitchen mixer with pull-out spray
Télécharger
hansgrohe
60286XXX EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless
Télécharger
hansgrohe
Croma Showerpipe 160 1jet Green 2 GPM with single lever mixer pressure balance
Télécharger
hansgrohe
Xevolos E Tall cabinet Matt White 400/360, door hinge right
Télécharger