Publier vos produits
Allegro E Gourmet Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray 06460000
Allegro E Gourmet Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray 06460000
    hansgrohe

    Allegro E Gourmet Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray 06460000

    Traduit par Google,
    Allegro E Gourmet Mitigeur de cuisine 250 avec douchette extractible
    Spécification
    • · swivel range 150° · with telescopic function (330 - 500 mm) · normal and spray jet · lockable shower spray, spray returns automatically through handle closing · MagFit magnetic shower support · quick connect shower hose · flow rate 6.7 l/min · ceramic cartridge · connection type: G ⅜ compression · integrated non-return valve · suitable for continuous flow water heaters
    Spécifications techniques
    • Réference unique.06460000
    • Famille de produitsKitchen mixers
    • Groupe de produitsAllegro E Gourmet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-01-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)16.5
    • Largeur (pouces)4.5
    • Profondeur (pouces)13.56
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Lbs)3.95
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Produits similaires