Publier vos produits
Ecostat Shower thermostat universal for exposed installation
Ecostat Shower thermostat universal for exposed installation
    hansgrohe

    Ecostat Shower thermostat universal for exposed installation

    Traduit par Google,
    Ecostat Thermostatique de douche universel pour installation apparente
    Spécification
    • Surfaces: - 13122000 Chrome Specification: • 1 function • EcoStop button limits the water consumption to 10 l/min • maximum flow rate at 3 bar: 17 l/min • flow rate hand shower connection at 3 bar: 16 l/min • thermostat cartridge, ceramic valve 180° • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • connection type: s-shaped connections • centre distance: 150 ± 12 mm • connection dimension: DN15 • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • dirt filter included
    Spécifications techniques
    • Réference unique.13122000
    • Famille de produitsShower thermostat
    • Groupe de produitsEcostat
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-01-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)70
    • Largeur (mm)285
    • Profondeur (mm)98
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011329
    • Nom ETIMShower mixing tap
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures