Publier vos produits
Ecostat Bath thermostat universal for exposed installation
Ecostat Bath thermostat universal for exposed installation
    hansgrohe

    Ecostat Bath thermostat universal for exposed installation

    Traduit par Google,
    Ecostat Bain thermostatique universel pour installation apparente
    Spécification
    • Surfaces: - 13123000 Chrome Specification: • projection 194 mm • 2 functions • centre distance: 150 ± 12 mm • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 20 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 16 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • thermostat cartridge, shut-off/ diverter valve • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • connection type: s-shaped connections • connection dimension: DN15 • dirt filter included
    Spécifications techniques
    • Réference unique.13123000
    • Famille de produitsBath thermostat
    • Groupe de produitsEcostat
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-01-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)70
    • Largeur (mm)285
    • Profondeur (mm)201
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets