Publier vos produits
Ecostat Shower thermostat Comfort for exposed installation DZR
Ecostat Shower thermostat Comfort for exposed installation DZR
    hansgrohe

    Ecostat Shower thermostat Comfort for exposed installation DZR

    Traduit par Google,
    Ecostat Thermostatique de douche Comfort pour installation apparente DZR
    Spécification
    • Surfaces: - 13193000 Chrome - 13193670 Matt Black Specification: • 1 function • EcoStop button limits the water consumption to 10 l/min • maximum flow rate at 3 bar: 30 l/min • ceramic valve 180°, thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • connection type: G ½ • centre distance: 150 ± 12 mm • connection dimension: DN15 • dirt filter included
    Spécifications techniques
    • Réference unique.13193XXX
    • Famille de produitsPuristic
    • Groupe de produitsBathroom Designs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Description de l'Uniclass 2015Showers
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures