Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer 13244180

No d'article: 13244180
Fabricant: hansgrohe
Famille de produits: hansgrohe
Groupe de produits: Concealed Basic set 3-/4- hole bath mixers
Date de publication: 2018-01-15
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (7)
hansgrohe Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer

· consists of: basic set, shower holder, shower hose
· maintenance opening required
· suitable for 4-hole rim mounted bath mixer
· connection thread: G ½
· connection dimension: DN15
· ceramic valves hot/ cold 90°


Materiau principal: Other
Materiau secondaire:
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany
Poids net (kg): 2.9

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Robinetterie
Classification IFC: Sanitary Terminal
Nom UNSPSC: Sanitary ware
Code UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Code: L725111
Uniclass 1.4 la description: Mixer taps
Uniclass 2.0 Code: PR-31-75
Uniclass 2.0 la description: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 la description: Bath taps
NBS Reference Code: 31-75
NBS Reference la description: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numéro OmniClass: 23-31 11 00
Titre OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nom Valeur
Activation maintenance opening required
Connection Size 0.5 in
Material ceramic
Mounting fixed

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 8/23/2017 12:00:00 AM
Description Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer
Name Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer 13244180
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Asset Type fixed
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 8/23/2017 12:00:00 AM
Description Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer
Features - maintenance opening required - suitable for 4-hole rim mounted bath mixer - connection thread: G 1/2 - connection dimension: DN15 - ceramic valves hot/ cold 90 degrees
Manufacturer hansgrohe
Material ceramic
Model Number 13244180
Model Reference 13244180
Name Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer 13244180
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®