Publier vos produits
Metropol Classic Bath spout
Metropol Classic Bath spout
    hansgrohe

    Metropol Classic Bath spout

    Traduit par Google,
    Bec de baignoire Metropol Classic
    Spécification
    • Surfaces: - 13425000 Chrome - 13425090 Chrome/Gold Optic Specification: • 1 function • projection 158 mm • wall-mounted • maximum flow rate at 3 bar: 21,5 l/min • spray type: normal spray
    Spécifications techniques
    • Réference unique.13425000
    • Famille de produitsBath fillers
    • Groupe de produitsMetropol Classic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)85
    • Largeur (mm)80
    • Profondeur (mm)171
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011421
    • Nom ETIMOutlet for sanitary taps
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets