Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
hansgrohe/products/552d494d-8054-412a-96e7-988376493285
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Bâti-supports WC
hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
Disponible en États-Unis
hansgrohe
Suivre
hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
Traduit par Google,
Voir l'original
hansgrohe Set de base pour mitigeur monocommande de lavabo pour montage encastré mural
Télécharger
Spécification
Spécification
Surfaces: - 13622181 n.a. Specification: • connection dimension: G ½ • connection from left or right
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
13622USA
Famille de produits
Concealed Basic set washbasin mixer
Groupe de produits
Hansgrohe
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2022-11-02
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
64
Largeur (mm)
160
Profondeur (mm)
45
Liens
Liens
URL du produit
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--13622181
En rapport
En rapport
Conçu en
Allemagne
Fabriqué en
Allemagne
Poids net (Kg)
1
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Bâti-supports WC
Classification IFC
Terminal sanitaire
Nom UNSPSC
Plumbing fixtures
Code UNSPSC
3018
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_87_98
Description de l'Uniclass 2015
Washbasin taps
Code CSI MasterFormat 2014
01 52 19
Titre CSI MasterFormat 2014
Sanitary Facilities
Numéro OmniClass
23-27 31 29 11
Titre OmniClass
Manual Mixing Valves
Code CSI UniFormat II
D2020
Titre CSI UniFormat II
Domestic Water Distribution
Disponibilité de la région
Amérique du Nord
États-Unis
Produits similaires
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Télécharger
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Télécharger
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
Télécharger
hansgrohe
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
Télécharger
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
Télécharger
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
Télécharger