Publier vos produits
Cento Single lever kitchen mixer L, 1jet
Cento Single lever kitchen mixer L, 1jet
    hansgrohe
    Archivé

    Cento Single lever kitchen mixer L, 1jet

    Cento Single lever kitchen mixer L, 1jet
    Spécification
    • Surfaces: - 14802000 Chrome Specification: • l-spout • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • normal spray • connection dimension: DN15 • ceramic cartridge with Eco handle position for a reduced flowrate by up to 50% • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters
    Spécifications techniques
    • Réference unique.14802000
    • Famille de produitsKitchen mixers
    • Groupe de produitsCento
    • TypeObjet (objet simple)
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011431
    • Nom ETIMKitchen mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures